Grundfos Autoriseeritud Alpha3 Paigaldajad

 

EttevõteAadressTelefon
VeebilehtEesnimiPerekonnanimi
Soojuskeskus OÜTelliskivi 51b, Tallinn 10611+372 657 40 45http://www.soojuskeskus.eeRaidoRondo
Soojuskeskus OÜTelliskivi 51b, Tallinn 10611+372 657 40 45http://www.soojuskeskus.eeKertKivistik
ABC Kliima OÜLäike tee 32/1, Peetri 75312+372 444 55 55 http://www.abckliima.ee
PriitPärn
ABC Kliima OÜLäike tee 32/1, Peetri 75312+372 444 55 55http://www.abckliima.eeToomasSusi
Kliimatark OÜVeerenni tn 53a Tallinn 11313+372 646 2227http://www.abckliima.eePriitMaasik
Kliimatark OÜVeerenni tn 53a Tallinn 11313+372 646 2260http://www.abckliima.eeJaanusPõllumees
Profikliima OÜPeterburi tee 2f Tallinn 11415+372 444 5555http://www.abckliima.eeHannesAus
Profikliima OÜPeterburi tee 2f Tallinn 11415+372 444 5555http://www.abckliima.eeMagnoKure
Clima Store OÜViljandi mnt 41a Tallinn 11218+372 676 6774http://www.abckliima.eeOliverSooväli
Amre Holding OÜPadriku tee 7/6-2, Tallinn 11912+372 508 7936 AivoLibert
Sation OÜRistiku 89-2, Tallinn 10318+372 5373 1346http://www.sation.eeMihhailŠtšeltškov
JUM Connect OÜVindi 18a-54, Tallinn 11315+372 5190 9369 JüriMaksimov
Läänemeister OÜLepiku talu, Läänemaa 91016+372 5664 6689 HansTreial
KST Baltic Int. OÜMajaka Põik 15, Tallinn 11414+372 501 2206 VeikkoKarner
KST Baltic Int. OÜMajaka Põik 15, Tallinn 11414+372 5348 2935 KermoLapp
VPK OÜKadaka tee 70A, Tallinn 12618+372 5665 2402http://www.pump24.ee/
SanderPärn
VPK OÜKadaka tee 70A, Tallinn 12618+372 5665 2400http://www.pump24.ee/AndresKrigul
Helefex OÜRistiku 25, Tallinn 10611+372 507 1768 KullarKobin
Kraan OÜNõmme tee 80, Tallinn 13418+372 5599 9285 JaakPääsuke
Kyte.ee OÜKalda 7b, Tallinn 11625+372 502 7531http://www.kyte.eeAndrusRingvee
Nisurem OÜKaera 6, Tallinn 10318+372 516 7193http://www.nisurem.eePeeterPeet
Nisurem OÜKaera 6, Tallinn 10318+372 516 3567http://www.nisurem.eeToomasAasmaa
Santeam OÜRoosi 13a, Tallinn 10922+372 5800 9510http://www.santeam.eeTaunoTamman
Solarfan OÜPirni 2-42, Tallinn 10617+372 511 1216http://www.solarfan.eeReinPosti
Solarfan OÜPirni 2-42, Tallinn 10617+372 511 1216http://www.solarfan.eeGerdVaarik
Hansameistrid OÜSaturni 12-5, Tallinn 10122+372 505 9895http://www.hansameistrid.eeEdgarNõmpere
Hansameistrid OÜSaturni 12-5, Tallinn 10122 http://www.hansameistrid.eeRaidoPedjak
Vexon Arendus OÜRukki 6-6, Tallinn 10318+372 5649 4009 Dmitri Gapanovits
Vexon Arendus OÜRukki 6-6, Tallinn 10318+372 5649 4009 Karl-KalevKuljus
Sanfix Baltic OÜMardipere 4, Tallinn 13616+372 5556 8686 AlekseiAntonov
Regale OÜRoodla maja, Kiili vald 75408+372 5360 7172 KristoMännik
Telliskivi 51b, Tallinn 10611
Telliskivi 51b, Tallinn 10611
+372 657 40 45
+372 444 5555
Kaera 6, Tallinn 10318
Kaera 6, Tallinn 10318