DMX

Ülevaade

Ülevaade

Üldist

Grundfosi tooteseeria DMX on tõestanud oma väärtust doseerimisrakenduste alal üle kogu maailma. Tänu tugevale membraanipõhisele konstruktsioonile ja kvaliteetsetele mootoritele nõuavad pumbad DMX väga vähe hooldamist ja vastavad kõige paremini paljude doseerimisrakenduste nõuetele. Tooteseeria DMX on väga mitmekülgne: see hõlmab suurt jõudlusvahemikku ja erinevaid peasuurusi, materjale ja lisavarustust.

Püsivalt täpne doseerimine

Membraankonstruktsioon tagab, et doseeritava aine vooluhulga kõikumine on väiksem kui ±1.5 % ning lineaarsuse hälve on alati alla 4 %. See võimaldab kemikaalide väga täpset doseerimist - nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik.

Sujuv ja väikese pulsatsiooniga doseerimine

Tooteseerias DMX on ühendatud keeruline ajamitehnika ja ülekandekinemaatika, et tagada sujuv ja vähese pulsatsiooniga doseerimine ilma rõhkude tippväärtusteta. Tänu sellele on süsteemi kõigi komponentide (nt torude ja ventiilide) koormus väiksem ja kogu süsteemi hooldusvälbad pikemad.

Mootorite valik vastavalt rakenduse nõuetele

Erinõuetega rakenduste jaoks sisaldab tooteseeria DMX kvaliteetseid mootoreid töösagedusega 50 Hz, 60 Hz ja 100 Hz (VFD - sagedusmuundur), samuti EX-klassifikatsiooniga ja ATEX-sertifikaadiga mootoreid (vajadusel).

Täiuslik korpuse ja märgosade materjalivalik

Väiksetel DMX mudelitel on plastkorpused, mille kemikaalikindlus ja kaitseaste on paljude rakenduste jaoks piisav. Suurtel mudelitel on tugev epoksüüdkattega valualumiiniumist korpus, et täita rakenduste kõiki nõudeid. Varuosade soetuskulud ja jooksvad kulud püsivad aastate jooksul madalal: Doseerimispea, ventiilide ja lisavarustuse lai materjalivalik võimaldab valida täpselt nõutava kemikaalikindluse. Kõikidel märgosadel peab olema kemikaalikindlus neis kasutatavate kemikaalide suhtes. Membraan on valmistatud NBR-ist ja kaetud PTFE-ga.

Kompaktne konstruktsioon - säästab raha ja ruumi

Pumbad DMX on saadaval 12 erineva suurusega doseerimispeaga. Tänu läbimõeldud konstruktsioonile on need kõik eriti kompaktsed. See vähendab materjalikulusid ja võimaldab ruumikitsikuse korral paigutada mitu pumpa üksteise kõrvale. Kahe peaga mudelid (DMX-i mudelid 226 ja 227) on väga kulutõhus viis ruumi kokkuhoidmiseks või kahe erineva kemikaali doseerimiseks. Topeltpeaga versioonide lisajõudlust saab kasutada ka ühe kemikaali suurema vooluhulga saavutamiseks.

Lisavarustus tagab kogu süsteemi täiusliku toimimise

Lai valik spetsiaalselt tooteseeria DMX jaoks ette nähtud lisavarustust aitab optimeerida jõudlust: AR juhtimiselektroonika (kokkupuutesignaali juhtimine kordaja ja jagaja funktsiooniga, 4-20 mA juhtimine või käigusageduse juhtimine ekraani ja klahvistiku abil, madala taseme / tühja oleku signaal, sisseehitatud kaitseklapp, doseerimiskontroller, servomootor käigupikkuse automaatseks reguleerimiseks, sagedusmuunduriga PTC mootorid ). Lisakas pakub süsteemikomponente (nt vasturõhuklapid ja pulsatsioonisummutid).

Kasutusotstarve

Desinfitseerimine, koaguleerimine, flokulatsioon, sadestamine jne järgmistes valdkondades:

  • Joogivee käitlemine
  • Reovee käitlemine
  • Paberi- ja tselluloositööstus
  • Tekstiilitööstus
  • Puhastusvee käitlemine
  • Toiduainete- ja joogitööstus, meiereid
  • Jahutustornide vee käitlemine
  • Madalrõhukatelde vee käitlemine

Eelised

  • Püsivalt täpne doseerimine
  • Sujuv ja väikese pulsatsiooniga doseerimine
  • Kompaktne konstruktsioon - säästab raha ja ruumi
Broshüürid

Broshüürid

 

Dosing pumps, DMX - Product brochure

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dosing pumps - DMX - Product brochure

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX mehaanilise membraaniga doseerimispumbad

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Referentsid

Referentsid

Kontakt
Müügiesindus

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Kuidas osta