EF

Ülevaade

Ülevaade

Grundfosi EF-pumbad on ette nähtud reovee (v.a WC reovee) väljapumpamiseks erahoonetest. Samuti sobivad need vedelsõnniku pumpamiseks taludest ja mitmesugustel tööstuslikel otstarvetel kasutamiseks.

Pumbad on ette nähtud eraldiseisvaks, ühendatavaks või isehaakuvaks paigalduseks. Pumbad paigaldatakse külgeehitatud kolmejalgse aluse abil. Pumbad käitlevad vedelikke, mis sisaldavad kuni 30 mm läbimõõduga tahkiseid.

Grundfosi EF-pumbad paigaldatakse avatud ühe labaga töörattaga, mis tuleb tahkistega suurepäraselt toime.

Tööratta puhastamist saab seadistada imifiltri põhjal olevaid seadistuspolte pingutades või lõdvendades. Tööratast saab seadistada ilma pumpa lahti võtmata.

Kasutusalad

Pumbad on ette nähtud:

  • Drenaažiks
  • Heitveele
  • Reoveele, mis ei sisalda WC-st pärinevaid jäätmeid.

Funktsioonid ja eelised

  • Pistikuga kaabliühendus
  • Unikaalne klamberühendus
  • Spetsiaalselt kujundatud tõstekäepide
  • Unikaalne kassettvõllitihend
  • Moodulkonstruktsioon
  • Tugevad kuullaagrid
  • Lühike rootori telg.

Eelised

  • Pistikuga kaabliühendus
  • Unikaalne klamberühendus
  • Kassettvõllitihend
Broshüürid

Broshüürid

 

EF – tootebrošüür

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF – tootebrošüür

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Referentsid

Referentsid

Kontakt
Müügikontor

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee