Grundfosi kaugjuhtimine

Ülevaade

Ülevaade

Grundfosi kaugjuhtimine on turvaline internetipõhine süsteem pumbaga paigaldiste jälgimiseks ja juhtimiseks ärihoonetes ning veevarustus- ja reoveesüsteemides.

Pumbad, andurid, mõõturid ja Grundfosi pumbakontrollerid on ühendatud CIU271-ga (GPRS-i andmeregistraator). Andmetele pääseb juurde internetiühendusega arvuti kaudu, mis võimaldab esitada süsteemi üksikasjaliku ülevaate. Kui anduri tundlikkuse lävi ületatakse või kui pump või kontroller annab alarmi, saadetakse valves olevale isikule SMS.

Pumba jõudluse ja energiatarbe muutusi saab jälgida ning dokumenteerida süsteemis automaatselt genereeritavate aruannete ja trendigraafikute abil. See annab märku mis tahes kulumisest või kahjustustest paigaldises ja vastavalt sellele saab plaanida remonti ja hooldust.

Kasutusalad

Grundfosi kaugjuhtimine on turvaline internetipõhine süsteem pumbaga paigaldiste jälgimiseks ja juhtimiseks ärihoonetes ning veevarustus- ja reoveesüsteemides.

Funktsioonid ja eelised

  • Täielik ülevaade kogu juhitava süsteemi olukorrast
  • Mugav reaalajas seire, analüüs ja reguleerimine kontorist
  • Trendidest ja aruannetest võite leida võimalusi energiatarvet vähendavaks jõudluse optimeerimiseks
  • Lihtsalt kasutatavate nädalaste graafikute abil saate kavandada, kes saab SMS-i teel häireteate
  • Remonti ja hooldust saate plaanida tegelike tööparameetrite põhjal
  • Süsteemi dokumentatsiooni saab jagada Internetis asjaomaste töötajatega.

Eelised

  • Täielik ülevaade
  • Ühendus pumpadega Interneti kaudu
  • Energiatarbe jälgimine
Broshüürid

Broshüürid

 

Grundfosi kaugjuhtimine (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-lahendused ja GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC ja GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Referentsid

Referentsid

Hooldus
Kontakt
Müügikontor

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee