MULTILIFT

Ülevaade

Ülevaade

Pumplad MULTILIFT on terviksüsteemid, mis on ette nähtud hoonetes heitvee mis tahes mahus pumpamiseks kanalisatsioonitasemest sügavamalt, et vesi jõuaks hõlpsalt kanalisatsioonisüsteemi. Hõlpsa paigalduse ja väikeste kulude tagamiseks on neis pumplates pumbad ühendatud kogumismahutite ja juhtseadmetega.

Need pumplad kujutavad endast lihtsaid lahendusi keerulistele probleemidele.

MULTILIFT-seeria pumplad on saadaval erinavates suurustes, alates ühepereelamute väikestest MSS-pumplatest kuni suurte hoonete jaoks ette nähtud suurte MD1-pumplateni. Olenemata suurusest on pumplate MULTILIFT konstrueerimisel lähtutud kompaktsusest ning hõlpsast ja eraldiseisvast paigaldamisest.

Need pumplad on saadaval mitme mudelina, alates väikestest ühe allikaga seadmetest kuni kahe pumbasüsteemideni, kusjuures kogumismahutite maht on vahemikus 66 kuni 1,350 liitrit.

Kasutusotstarve

Pumpla kogub hoones heitvett kanalisatsioonitasemest sügavamalt ja eemaldab selle kanalisatsioonisüsteemi. Lisaks takistab see kanalisatsiooni kõrge veetaseme korral vee tagasivoolu.
Ühepereelamute ja suvilate korral kasutage pumplat MULTILIFT MSS või M. Mitmepereelamute, kaubandushoonete ja avalike hoonete korral kasutage alati kahe pumba süsteemi; valige MULTILIFT MD, MLD või MD1/MDV.

Funktsioonid ja eelised

  • Iga kogumismahuti mahu korral saab valida kuni viie erineva suurusega mootori vahel (M, MD, MLD)
  • Tehases komplekteeritud seadmetel on tagasilöögiklapp (MSS, M, MD, MLD)
  • Väiksem kaal tähendab hõlpsat käsitsemist ja paigaldamist (MSS, M, MD, MLD)
  • Hõlpsalt kasutatav mikroprotsessor seadeväärtustega kahe erineva taseme jaoks (MSS, M, MD)
  • Ühes süsteemis kaks reguleeritavat sissevooluava kõrgust (MSS, M, MD)
  • Töökindel mikroprotsessoripõhine juhtseade saab pumpla kohta alati ajakohase teabe.
  • Kvaliteetne rõhuandur, mis ei puutu heitveega kokku, ja eraldi kõrge veetaseme alarmi andur
  • Paindlikud sissevooluava ühendused pistmike või ühenduslülidega.
    Maksimaalne paindlikkus: võimalus valida kolm DN100 põhisissevooluava ja kaks täiendavat sissevooluava
  • Lai valik erinevas suuruses kogumismahuteid erinevatele rakendustele: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 ja 1350 liitrit
  • Kogumismahutil on rihvatud põhjad, et vältida setete tekkimist ja vähendada heitveejääkide kogunemist
  • Õhukindel polüetüleen tagab gaasi- ja lõhnakindla süsteemi Mitteummistuvad Vortex-töörattad vaba läbivooluga kuni 80 mm
  • SE-pumpade ainulaadne lahendus MD1/MDV jaoks (vt SE lehed).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Eelised

  • Täielikult tehases komplekteeritud
  • Väga töökindel
  • Täisautomaatne töö
Broshüürid

Broshüürid

 

Heitveetooted

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift – tootebrošüür

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, and MDV

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (8 MB)

Referentsid

Referentsid

Kontakt
Müügikontor

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee