S-pump

Ülevaade

Ülevaade

S-pumbad moodustavad paljude kanalisatsioonisüsteemide selgroo. Need valitakse tänu nende tugevusele, vastupidavusele ja uuenduslikele omadustele (nt tööratta puhastamise seadistamine süsteem SmartTrim ja lekkeid ennetav SmartSeal).

S-pumpades kasutatav SmartTrim-süsteem muudab tööratta puhastamise ja tehaseseadete muutmise lihtsaks ja säilitab nii pumba maksimaalse kasuteguri.

Grundfosi isehaakuv tihend SmartSeal tagab täielikult lekkevaba ühenduse pumba ja isehaakuva süsteemi alusseadme vahel. Võllitihend pöörleb mõlemas suunas. Kui pumbad paigaldatakse eraldi torustikuga, saab muda settimist vältida süsteemis voolu suuna vastupidiseks muutmisega regulaarse ajavahemiku järel.

Kasutusalad

Pumbad sobivad järgmisteks rakendusteks:

  • Võrestamata reovee transportimine
  • Toorvee transportimine
  • Muda sisaldava vee pumpamine
  • Tööstusliku heitvee pumpamine.

 

Funktsioonid ja eelised

  • Lai valik
  • SmartTrim
  • Kasutamine kas koos jahutussärgiga või ilma jahutussärgita
  • Sukeldatud või kuivpaigaldus
  • Kanaliga ja Vortex-töörattad
  • Sisseehitatud mootorikaitse
  • SmartSeal
  • Suur läbivool
  • SuperVortex-tööratas.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Eelised

  • Suur läbivool
  • SmartTrim
  • SmartSeal
Broshüürid

Broshüürid

 

S – tootebrošüür

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S – tootebrošüür

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S – tootebrošüür

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Referentsid
Kontakt
Müügikontor

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Võtke meiega ühendust

Select country to contact your local sales company


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee