SL 0,9-11 kW

Ülevaade

Ülevaade

SL-seeria on välja töötatud teie süsteemi jõudluse optimeerimiseks, teadaolevate riskitegurite minimeerimiseks ja hooldusnõuete vähendamiseks. SL-seeria on märkimisväärselt töökindel ning tagab heitvee pikaajalise ja hooldussõbraliku sukelpumpamise.

Mootori kõrgeim kasutegur tagab olulise säästu energias ja kuludes. Mootorid sisaldavad kõrge efektiivsusega komponente, mis parandab mootori kasutegurit ja pikendab pumba kasutamisaega.

Pumbad on saadaval SuperVortex tööratastega (SLV) rakendusteks, mis nõuavad töötundide väikest arvu, kuivainesisaldust üle 5 % ning sfäärilist vaba läbivooluava läbimõõduga kuni 100 mm, või S-toruga töörattaga (SL1) rakendusteks, mis nõuavad töötundide suurt arvu, kuivainesisaldust üle 3 % ja sfäärilist vaba läbivooluava läbimõõduga kuni 100 mm.

S-toruga tööratas on ainus tööratas turul, mis on projekteeritud hakkama saama väljakutsetega, mida nõuavad nüüdisaegsed, muutuva kuivainesisaldusega heitveerakendused. S-toruga tööratta lihtne ja tugev konstruktsioon pakub maailmaklassist hüdraulilist efektiivsust ilma vaba läbivooluava osas kompromissidele minemata.

Kasutusvaldkonnad

SL-pump on projekteeritud drenaaži- ja pinnavee, olme- ja munitsipaalreovee, tööstusliku heitvee ja protsessivee pumpamiseks.

SL-pump on müügil ka plahvatuskindla (Ex) variandina. Agressiivse keskkonna jaoks müüdavad SL-pumbad on roostevabast terasest töörattaga.

Omadused ja eelised

  • Mootori kõrge kasutegur tagab olulise säästu energias ja kuludes.
  • Arukad adaptiivsed juhtseadised tagavad töökindluse ja madala energiatarbe.
  • Integreeritud analoogandurid võimaldavad pumba seisukorda täielikult jälgida.
  • Tõstekäepide on projekteeritud optimaalse tasakaalupunkti ja õige tõstmise tagamiseks.
  • Sile, lihtsasti puhastatav pind on äärmiselt tugev ja löögikindel.
  • Pump on ühendatud ainult ühe kaabliga, mis lihtsustab pumba paigaldamist, käikurakendamist ja hooldust.
  • Niiskuskindel ühenduspistik hoolitseb selle eest, et vedelik ei saa mootorisse tungida.
  • Patenteeritud SmartSeal automaatühendustihend tagab täiesti lekkekindla ühenduse.
  • Lihtsasti avatav klamber tagab pumba kiire ja lihtsa demonteerimise mootoriplokilt.
  • Kahekordne mehaaniline võllitihend tagab pikema kasutamisaja ja lühema seisakuaja.
  • Lühike rootorivõll vähendab vibratsioone ja kaitseb võllitihendeid ja laagreid.
  • Saab valida SuperVortex või S-toruga tööratta vahel.
  • Vahetatav kulumisrõngas taastab pumba täieliku efektiivsuse.

 

Eelised

  • Ühe kanaliga ja Vortex-töörattad
  • Kõrge efektiivsusega komponendid
  • Niiskuskindel pistikuga kaabliühendus
Broshüürid

Broshüürid

 

SL-tootebrošüür

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL-tootebrošüür

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Heitveetoode

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Heitveetoode

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (2 MB)

Referentsid

Referentsid

Kontakt
Müügiesindus

Võtke meiega ühendust

Valige riik, et võtta ühendust kohaliku müügiettevõttega


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Võtke meiega ühendust

Valige riik, et võtta ühendust kohaliku hoolduskeskusega


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee