SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Ülevaade

Ülevaade

Uue ajami ja uute reguleerimismehhanismidega intelligentsed doseerimispumbad on üha keerukama doseerimise ideaalne lahendus. Pumbad muudavad kasutajate elu lihtsamaks, tagades protsesside täpsuse, töökindluse ja säästlikkuse.

Nende katsumustega toimetulekuks on seninägematult kasutajasõbralike tööpõhimõtetega sarja SMART Digital doseerimispumpades kasutusel uusim ajamitehnoloogia ja vooluhulga kontrollimise süsteem FlowControl. Sellised omadused tagavad ülimalt täpsed, töökindlad ja säästlikud protsessid ning parima võimaliku hinna-jõudluse suhte.

Valikus on kolm pumbamudelit – kõigis neis on kasutusel võimas muutuvkiirusega samm-mootor, universaalne toiteallikas, ja täis-PTFE-diafragma, mis täidab ka kõige rangemad keemilisele vastupidavusele ja kestvusele esitatavad nõuded.

DDA

Pumbamudel DDA on ette nähtud keerukate ja rangete nõuetega kasutusvaldkondade jaoks, milles peamise tähtsusega on protsessi maksimaalne töökindlus. Lisaks suurendatud võimsusvahemikule ja reguleerimissuhtele kuni 1: 3000, on selles mudelis kasutusel ka süsteem FlowControl, rõhu jälgimise funktsioon, vooluhulga reguleerimise funktsioon AutoFlowAdapt ja sisseehitatud vooluhulgamõõtur. Tööstuskasutuseks ette nähtud komplekte on täiendatud lisatöörežiimide, nt nädala doseerimistaimer, ja selliste uute funktsioonidega nagu automaatne õhueraldus.

DDC

Mudelil DDC on sellised muljetavaldavad omadused nagu lihtne intuitiivne juhtratas ja üle 25 keele valikuga LC-näidik. Peale selle saab kõiki standardseid töörežiime ja sisendeid/väljundeid, nagu analoogjuhtimine või väljundrelee, ühendada juhtsüsteemidega. Tänu mitmekülgsetele omadustele, sealhulgas suure viskoossusega ainete jaoks ette nähtud (kavitatsioonivastane) funktsioon SlowMode ja lihtne kalibreerimisrežiim, sobib see pumbamudel universaalseks kasutuseks.

DDE

DDE on säästlik alustusmudel, millel on kõik digitaalse doseerimise sarja pumpade eelised, nagu maksimaalne reguleerimissuhe 1: 1000 ja pidev sujuv doseerimine. Selle mudeliga saab asendada suure hulga olemasolevaid pumpasid, mille doseerimiskiirus on vahemikus 0,006–6 l/h. Kiiruse saab määrata logaritmilisel skaalal vahemikus 0,1–100 %. Mudeli lihtne impulssjuhtimine, väline peatamisfunktsioon ja tühja taseme signaal sobivad ideaalselt põhiliste OEM-kasutusvaldkondade jaoks.

Omadused ja eelised

  • Lihtsus – lihtne käsitsemine ja täielik ülevaade ning juhitavus ka eemalt
  • Tänu uuele juhtrattale ja intuitiivsele navigeerimisele üle 25 keele valikuga LC-näidiku abil on süsteemi ülimalt lihtne kasutada. Vajaliku vooluhulga saab määrata otse näidikul, kasutades ühikut ml/h, l/h või gph.
  • Lai LC-näidik annab pumba olekust märku taustavalguse värvi muutumisega, mis võimaldab pumba jõudluse kiiret ja hõlpsat juhtimist.

Moodulipõhine – paindlik ja sobiv iga keskkonna või olukorra jaoks

  • Uue pumbapere reguleerimissuhe on kuni 1: 3000 / 1: 1000, mis vähendab olulisel määral vajadust eri mudelite järele.
  • Mudelitel on universaalne kinnitusplaat kõigi enam kasutatavate kinnitusviiside tarvis. Klõpsamisfunktsiooni abil saab pumba vajaduse korral hõlpsalt kinnitusplaadi küljest eemaldada.
  • Maksimaalse paindlikkuse tagavad keeratav juhtseadis, suur hulk reguleerimis- ja toitevalikuid (100–240 V, 50/60 Hz) ning hüdrauliline ühenduskomplekt.
  • Valikulise E-boksi abil saab sarja SMART Digital pumpasid täiustada ja ühendada selliste keerukate süsteemidega nagu Profibus-võrgud.

Intelligentne vooluhulga jälgimine – ülimalt töökindlad protsessid

  • Süsteem FlowControl hoiab ära soovimatud seisakud isegi muutuvate protsessiparameetrite (nt süsteemisurve kõikumised) korral.
  • Sarja SMART Digital pumpades kasutatava tehnoloogia abil saab täpselt diagnoosida tavalisimaid põhjusi, mis tekitavad diafragmapumpadega doseerimise ajal tõrkeid. Need tõrked kuvatakse lihttekstina alarmimenüüs.
  • Peale selle tagab funktsioon AutoFlowAdapt, et doseerimine jätkub nõutava vooluhulgaga isegi väliste mõjurite korral. Juhul kui doseeritakse näiteks degaseeruvat ainet, reguleeritakse õhumullide tuvastamisel mootori tööd automaatselt, et mullid saaksid doseerimispea kaudu väljuda. Enam ei mõjuta süsteemi vasturõhu kõikumised nõutavat vooluhulka – samm-mootori kiiruseregulaator parandab kõrvalekalded automaatselt.
  • Tänu pumpades olevale vooluhulga mõõtmise funktsioonile pole kallite lisamõõteriistade hankimine vajalik. Vooluhulga väärtus kuvatakse otse näidikul ja vajaduse korral saab seda analoogväljundi või siiniprotokolli abil ka juhtimisruumiga ühendada.

Protsessid

  • Desinfitseerimine
  • pH-taseme reguleerimine
  • CIP
  • Kemikaalide ja biotsiidide doseerimine
  • Sadestamine ja helvestamine
  • Filtreerimine
  • Pöördosmoos

Kasutusvaldkonnad

  • Joogivee käitlemine
  • Reovee käitlemine
  • Paberi- ja tselluloositööstus
  • Tekstiilitööstus
  • Puhastusvee käitlemine
  • Toiduainete- ja joogitööstus, meiereid
  • Jahutustornide vee käitlemine
  • Madalrõhukatelde vee käitlemine

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broshüürid

Broshüürid

 

Doseerimine ja desinfitseerimine

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

SMART Digital – DDA koos Profibusiga

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

Sarja SMART Digital doseerimispumbad vooluhulgaga 0,0025–30 l/h

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-theart technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (716 KB)

Referentsid
Kontakt
Müügiesindus

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Hoolduskeskus

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+372) 606 1690
Kuidas osta