SP

Grundfosi SP on puurkaevu sukelpumbad, mis on loodud põhjavee pumpamiseks. Grundfosi SP pumbad on roostevabast terasest ja saadaval 3 materjaliastmena. Pumbad sobivad puuraukudele vahemikus 4 kuni 6 tolli ja 8 kuni 10 tolli. Pumbamootorid on saadaval jõudlusega 0,37–250 kW.

Veepumba tooteteave (MEI)
Tõstekõrgus maks.
672 m
p maks.
60 bar
Vedeliku temperatuur
-15 .. 90 °C
Maks. jõudlus
282 m³/h