- Tõstekõrgus maks.
- 237 m
- p maks.
- 15 bar
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 35 °C
- Maks. jõudlus
- 9 m³/h
Hankige SQ sukelpumbaga usaldusväärne veevarustus
Grundfos SQ on kompaktne 3 ”mitmeastmeline tsentrifugaalpump, mida saab paigaldada 3” või suurematesse puuraukudesse. Sisseehitatud elektroonikat on lihtne paigaldada ja kasutada ning see tagab alati usaldusväärse veevarustuse. SQ sukelpõrandapumbad on varustatud püsimagnetmootoritega ja nende võimsus on kuni 200 m.
Üks kiire SQ sukelpõrandapump sobib nii pidevaks kui ka katkendlikuks tööks erinevates rakendustes, sealhulgas olmeveevärgid, väikeveetööd, niisutamine ja põhjavee alandamine.
Vaadake, mida kliendid selle tootevaliku kohta ütlevad
Kui Grundfos on lahenduse osa, vähendate energiakulu, suurendate mugavust ja saavutate võrratu töökindluse. Lugege meie klientide lugusid sellest, kuidas nad saavad kasu Grundfosi lähenemisest intelligentsusele, veele ja energiale.
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oma oskusi, oskusteavet ja äri veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.