- Tõstekõrgus maks.
- 107 m
- p maks.
- 25 bar
- Vedeliku temperatuur
- -40 .. 150 °C
- Maks. jõudlus
- 4374 m³/h
Grundfosi TP/TPE pumbad on töökindlad, töökindlad ja energiasäästlikud
Grundfosi TP/TPE pumbad on mehaanilise võllitihendiga tugev ja töökindel üheastmeliste tsentrifugaalpumpade valik. Üks selle kõige iseloomulikumaid omadusi on tihedalt ühendatud konstruktsioon, mis tähendab, et pump ja mootor on eraldi seadmed - tagavad suure tolerantsi lisandite tekke pumbatavas vedelikus. Mootorid on kas vooluvõrgust juhitavad või elektrooniliselt juhitavad kiirust.
TP/TPE pumbad on tõhus valik kütte-, kliimaseadmete, jahutus- ja veevarustussüsteemide või tööstuslike protsesside jaoks. Ootame pumba pikka tööiga minimaalse kulumise ja energiasäästuga kuni 50%.
Vaadake, mida kliendid selle tootevaliku kohta ütlevad
Kui Grundfos on lahenduse osa, vähendate energiakulu, suurendate mugavust ja saavutate võrratu töökindluse. Lugege meie klientide lugusid sellest, kuidas nad saavad kasu Grundfosi lähenemisest intelligentsusele, veele ja energiale.
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oma oskusi, oskusteavet ja äri veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.
Teenused
Teenusepakkumised pumpade valimise, paigaldamise, käitamise ja vahetamise käigus.