AUTOADAPT by Grundfos

Grundfosi toote otsija
Kasutage toote otsingut õige toote leidmiseks.

AUTOADAPT - Intelligentsed kohandatavad juhtseadmed

AUTOADAPT kirjeldab intelligentseid juhtseadmeid, mis võimaldavad Grundfosi pumbasüsteemil või lahendusel kohandada oma töö autonoomselt rakenduse dünaamilistele töötingimustele vastavaks. AUTOADAPT võib olla pumpa sisse ehitatud või on saadaval välise juhtimis- ja jälgimissüsteemina.

AUTOADAPT tagab kliendile pumbasüsteemi selged eelised kogu töötsükli vältel. Paigaldus- ja käikuandmiskulud vähenevad oluliselt, pumba töökindlus suureneb ning töö toimub madalaima võimaliku energiakuluga. Automaatselt muutuvate töötingimustega kohanedes tagatakse optimaalne jõudlus kõikides töötingimustes. Pumbapaigaldistest riskialade eemaldamine tähendab hooldusväljakutsete vajaduse vähenemist.

AUTOADAPT on näide erinevatest oskustest ja innovatiivsetest protsessidest, mida Grundfos tehnoloogia arendamisel rakendab. Lisaks näitab AUTOADAPT , kuidas me suudame intelligentse süsteemi välja töötada ning selle luua. Juhtseadmed on välja töötatud ja optimeeritud ainult pumpade jaoks. Standardsete andmesideprotokollide kasutamine võimaldab meil töötada olemasolevate pumbasüsteemidega, et ehitada lai ja pidevalt optimeeritav süsteem.

Selleks peame me mõistma klientide vajadusi, kuidas pumbasüsteemi jõudlus aja jooksul muutub ning milliseid tagajärgi see konfiguratsiooni jaoks kaasa toob. Hooldusajaloo tundmine ja pidev suhtlemine klientidega aitab meil süsteemis oma teadmisi kasutada, võimaldades kliendil õigeaegselt tegutseda.

Kokkuvõttes kõrvaldab AUTOADAPT rakendustest keerukuse ja tavapärased nõrgad lülid, likvideerib kaablite ja lisaanduritega seotud probleemid, avab pideva järelvalve ja juhtimise võimalused ning muudab elu igal viisil investoritele, omanikele ja hooldustehnikutele lihtsamaks.

Vaadake meie AUTOADAPT süsteemiga pumpasid ja tooteid

AUTOADAPT võib olla pumpa sisse ehitatud või on saadaval välise juhtimis- ja jälgimissüsteemina.

SE & SL 9-30 kW reoveepumbad

Go to product page

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

The new SE and SL ranges of wastewater pumps are the highest total efficiency pumps currently available.

SEG

SEG product page

SEG

SEG pumps designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities

Eriotstarbelised juhtseadmed

Dedicated Controls product page

Dedicated Controls

Intelligent monitoring and control solution developed specifically for wastewater applications

CUE

CUE product page

CUE

VFD for 3-phase pumps

MPC

Control MPC product page

Control MPC

Grundfos Control MPC is a control cabinet with a CU 351 controller that permits monitoring and control of up to six identical pumps connected in parallel.

MP204

MP204 product page

MP204

The MP204 is an electronic motor protector, designed for the protection of an asynchronous motor or a pump

GRM (Grundfosi kaugjuhtimine)

GRM product page

Grundfos Remote Management

A secure, internet-based system for monitoring and managing pump installations.

SL 0.9 -11 kW reoveepumbad

SL 0.9 -11 kW product page

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

The SL range is created to optimise performance in your system; minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SE 1.1-11 kW reoveepumbad

SE 1.1-11 kW product page

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service.

Murrangulised tehnoloogiad vee tehnosüsteemide turule

Grundfosis oleme me pühendunud murranguliste tehnoloogiate väljatöötamisele, mis tõstavad latti ja seavad uusi standardeid veepumbasüsteemide ja -lahenduste jaoks.

GRUNDFOSI nutikas planeering

Loe lisaks smartdesign'st

smartdesign BY GRUNDFOS

smartdesign represents the best from Grundfos within functionality and usability and is part of how we set the standard.

GRUNDFOSI S-toru

Loe lisaks S-tube'st

S-tube BY GRUNDFOS

The innovative S-tube impeller sets new standards for wastewater hydraulic design, offering greater hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller without compromising free passage. This ensures trouble-free operation.


Kuidas hindate oma kogemust meie kodulehest?



Kommentaarid

Email