- Tõstekõrgus maks.
- 15 m
- p maks.
- 10 bar
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 110 °C
- Maks. jõudlus
- 4 m³/h
Valige oma töö jaoks parim ALPHA-seeria pump
Teie kui paigaldaja jaoks pole konkreetse töö jaoks õige ALPHA ringluspumba valimine kunagi olnud nii lihtne. Olenemata sellest, kas teie klient soovib konkreetset kütterakendust parimaks tsirkulatsiooniks või vajab lihtsamat lahendust, pakub seda kõike ALPHA-seeria.
LIITU TEISTE 57 000 PROFESSIONAALIGA, NAGU SA ISEGI
Registreeruge toodete, tööriistade, koolituste ja ürituste uudiste saamiseks
Vaadake, mida kliendid selle tootevaliku kohta ütlevad
Kui Grundfos on lahenduse osa, vähendate energiakulu, suurendate mugavust ja saavutate võrratu töökindluse. Lugege meie klientide lugusid sellest, kuidas nad saavad kasu Grundfosi lähenemisest intelligentsusele, veele ja energiale.
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oma oskusi, oskusteavet ja äri veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.
Valige oma toode
Hooldusvideod
Teenused
Teenusepakkumised pumpade valimise, paigaldamise, käitamise ja vahetamise käigus.