Leidke sellest tooteloendist täpselt see, mida otsite.
Reoveelahendustele mõeldud tarvikud.
Circulator pumps
ALPHA on suure kasuteguriga muutuva kiirusega ringluspumbad, mis on ette nähtud kütte-, kliimaseadmete ja sooja tarbevee süsteemide jaoks. Pumbad o...
ALPHA Reader on mobiilne toode radiaatorite hüdrauliliseks tasakaalustamiseks koos ALPHA2 ja nutitelefoniga Bluetoothi kaudu Grundfos GO Balance ra...
Submersible wastewater pumps
APG pumbad on loodud heitvee, mudase vee, põhjavee ja reovee pumpamiseks. Varustatud lõikesüsteemiga, mis lõikab purustatavad tahkised väikesteks t...
Encapsulated pumps
Survetõstemoodulid
Horizontal multistage pumps
Uuel Grundfos BMSX pumbasüsteemil on ainulaadne ehitus, mis on mõeldud merevee ja riimvee magestamiseks.
Sideliidesed
Suletud ühendusega mitmeastmeline imipump
CM, CME on töökindlad, vaiksed ja kompaktsed horisontaalsed imipumbad. Moodulpumba konstruktsioon teeb kohandatud lahenduste tegemise lihtsaks. Pum...
Survetõsteseade
CMB, CMBE on kompaktsed rõhutõstekomplektid, mis on ette nähtud veevarustuseks elamutes ja ärirakendustes. Moodulpumba konstruktsioon teeb kohandat...
CM/CME are reliable, quiet and compact horizontal end-suction pumps. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. The CM/CME...
COMFORT on energiasäästlikud soojavee ringluspumbad, mis on ette nähtud ühe- ja kahepereelamutele. Pumbad sobivad korrosioonikindlate pumbakerede t...
Põhjalik ja professionaalne käikuandmisteenus tagab pumbasüsteemi optimaalse jõudluse.
CONLIFT1 on kondensaadieemalduspumbad, mis sobivad allapoole kanalisatsioonitaseme kogunenud kondensaadi pumpamiseks või kui kondensaati ei saa juh...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
Inline multi stage pumps
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Vertikaalsed mitmeastmelised tsentrifugaalpumbad, MGE mootoriga
Lisavarustus
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Kloor, kloordioksiid, elektrokloreerimine
Diaphragm pumps
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Grundfosi sukel-tühjenduspumbad (DP) jõudlusvahemikule 0,9–2,6 kW. Neil pumpadel on poolavatud mitme labaga tiivik, mis tuleb toime kuni 10 mm suur...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Grundfosi DPK äravoolupumbad on loodud ümbritsetud, poolavatud või SuperVortexi vabavoolutiivikuga, mida saab kasutada paljudes hoonete ja tööstuse...
Grundfosi DWK vee-eemalduspumbad on loodud ümbritsetud, poolavatud või SuperVortexi vabavoolutiivikuga, mida saab kasutada mitmesugustes hoonete ja...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfosi EF-pumpadel on ühe labaga, poolavatud tiivik, mis võimaldab 30 mm jagu vaba läbimist ja mis on loodud, et pumbata heitvett ja muid vedeli...
Grundfos Pump Audit on konsultatsiooniteenus, mis vaid mõne sammuga annab teile faktid teie pumbaprotsessi efektiivsuse kohta.
Paigaldatud seadmestiku energiatarbimise uurimin annab ülevaate elukaarekulust
New products
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos Connect on plug & play Interneti-põhine süsteem, mis annab teile tõhusa ja kulutõhusa alternatiivi kulukamatele SCADA süsteemidele.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Grundfos Remote Management on interneti/GPRS-põhine seire, juhtimis- ja aruandesüsteem pumbapaigaldistele. Saate lihtsa juurdepääsu pumpadelt, kont...
Komplektsed survetõstesüsteemid
Hydro Solo-E on täielikult optimeeritud rõhutõstesüsteem, mis on ette nähtud süsteemidele, kus on oluline säilitada pidev surve. See sisaldab konst...
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Jet-pumbad on iseimevad üheastmelised tsentrifugaalpumbad. Pumbad on ette nähtud erinevateks aia- ja majapidamisrakendusteks, sealhulgas veevarustu...
Jet-rõhutõstepumbad on iseimevad, üheastmelised survepaagiga tsentrifugaalpumbad. Rõhutõstepumbad on ette nähtud erinevateks aia- ja majapidamisrak...
Täpne pumba ja mootori võlli joondamine, mis vähendab pumba kulumist ja optimeerib efektiivsust
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Lisavarustus dosaatorpumpadele
Elektrilised lisatarvikud Grundfosi toodetele
Grundfosi toodete mehaaniline lisavarustus
Horizontal split case pumps
Horisontaalne topeltspiraalkambriga, kaksikimuga, LS pump on konstrueeritud suure vooluhulga, madala NPSH ja suure efektiivsusega rakendustele.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Ringluspumbad, elektroonselt juhitavad
Measuring amplifiers and controllers for dosing processes
Standardmootorid
Sagedusjuhtimisega standardmootorid
Grundfos MIXIT is an all-in-one mixing loop with flexible offerings and features designed to accommodate every need in both heating and cooling sys...
Sukelmootorid
Motor Protection for motor and pumps.
Sukelmootorid SQ pumpadele
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Sukelmootorid SQFlex pumpadele
Immersible pumps
Vertical, multistage centrifugal and screw pumps, for mounting in tanks
Endsuction machine tool pumps
Üheastmelised konsoolpumbad, poolavatud töörattaga
MULTILIFT on kompaktsed tõstejaamad heitvee kogumiseks ja kõrvaldamiseks ühes, hoonetes eelnevalt kokkupandud paketina. MULTILIFT on varustatud juh...
Suletud ühendusega üheastmeline imipump
Üheastmelised konsoolpumbad
Endsuction long coupled single stage
Standard konsoolpumbad. Märkus: Tegelik väärtus võib olla erinev kuvatavast.
Konsool-tüüpi normpumbad. Märkus: Tegelikud andmed võivad erineda kuvatavatest.
Täielikud töökojas remonditeenused kõigiks pumbaremondivajadusteks, sh tarnevõimalustega
GT survemahutid on pika tööeaga mahutid, mis sobivad rõhu kontrollimiseks olme-, äri- ja tööstusrakendustes külmavee- ja küttesüsteemides. Neid saa...
Let Grundfos specialists take care of delivering on your goals, and free up your time and mind for other tasks.
Rõhuregulaatorid on intelligentsed veevärgid, mis võimaldavad pumpade automaatset juhtimist kodumajapidamise veevarustus- ja rõhutõstesüsteemides. ...
RCME on vihmavee seire- ja juhtimissüsteem, mis on ette nähtud kogutud vihmavee kasutamiseks mitteeluruumide tualettruumides ja pesumajades. RCME s...
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Reoveepumbad
Submersible groundwater pumps
SB ja SBA on mitmeastmelised sukelpumbad, mis pakuvad lihtsat pistik-pumba paigaldust ja usaldusväärset töötamist elamute rakendustes. Pumbad tagav...
SCALA on kõik-ühes integreeritud iseimevad rõhutõstepumbad, mis on loodud koduseks kasutamiseks. Rõhutõstepumbad tagavad pideva puhta vee varustami...
SCALA1 Süsteem on sadevee juhtimiseks ja jaotamiseks ettenähtud süsteem, mis sobib koduseks vihmavee kogumiseks, põrandapuhastussüsteemide ja hallv...
Grundfosi SE-sukel-reoveepumbad (1,1–11 kW) on varustatud tiivikuga S-tube® (SE1) või SuperVortex (SEV). Pumba vaba läbimik on sõltuvalt suurusest ...
Grundfosi SE/SL-sukel-reoveepumbad (9-30 kW) on varustatud tiivikuga S-tube® või SuperVortex (SLV). Pumba vaba läbimik on sõltuvalt suurusest 75-16...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
Grundfosi SEG-sukel-reovee-jahvatuspumbad (0,9–4 kW) on loodud heitvee, mudase vee ja reovee pumpamiseks. Neil on jahvatussüsteem, mis on loodud pu...
Mikserid ja voolutekitajad
Mõõte- ja lülitustoodete rühmaprogramm. Muundurid, andurid, ujukid, lülitid, mõõturid, saatjad, sondid ja seotud kontrollerid. Kasutamiseks paljude...
Get quick and easy access to the most commonly used spare parts for standard Grundfos pumps and systems.
Grundfosi SL-sukel-reoveepumbad (1,1–11 kW) on varustatud tiivikuga S-tube® (SL1) või SuperVortex (SLV). Pumba vaba läbimik on sõltuvalt suurusest ...
Tõstejaamad reovee kogumiseks ja eemaldamiseks hoonetes
SOLOLIFT2 on väike, kompaktne, paigaldusvalmis automaatne tõsteseade koos integreeritud võimsate lõikesüsteemidega. Pumpla on sobilik eramajadest v...
Grundfosi SP on puurkaevu sukelpumbad, mis on loodud põhjavee pumpamiseks. Grundfosi SP pumbad on roostevabast terasest ja saadaval 3 materjaliastm...
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
Grundfosi SQ-pumbad on kompaktsed sukelpumbad, mis on loodud koduseks põhjaveega varustamiseks eramutes, väikestes pumbajaamades ja väikestes kastm...
Grundfosi SQE-pumbad on kompaktsed sukelpumbad, mis on loodud pidevsurve jaoks koduseks põhjaveega varustamiseks eramutes, väikestes pumbajaamades ...
Puurkaevupumbad
Ennetav hooldus tagab pumba optimaalse töö ja vähendab seisuaja riski
Hüdrostaatilise taseme mõõtmise sukelandurite rühmaprogramm.
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Inline single stage pumps
Üheastmelised vahepumbad
UNILIFT AP on sukelpumbad, mis sobivad nii ajutiseks kui ka püsivaks eraldiseisvaks paigalduseks. UNILIFT AP pumbad sobivad paigaldamiseks kiirliit...
UNILIFT CC on üheastmeline sukelpump, mis on ette nähtud puhta, mitteagressiivse ja hallvee pumpamiseks kuni 3 mm veetasemeni. Sellel on kahe välja...
UNILIFT KP on kompaktne roostevabast terasest sukelpump, mis on ette nähtud mitteagressiivse ja hallvee pumpamiseks. Seda saab kasutada teisaldatav...
Unolift ja Duolift on ühe- ja kahepumbasüsteemid, mis sobivad heitvee kogumiseks ja pumpamiseks maa-alustelt korrustelt ja keldritest, kust seda ei...
Ringluspumbad
UPA on kompaktne kodumajapidamises kasutatav ülitõhus rõhutõstepump, mis on ette nähtud elamutele. UPA tõstab veesurve duššide, kraanide ja muude k...
UP, UPS seeria 200 on ühe- ja kolmekiiruselised tsirkulatsioonipumbad, mis on ette nähtud elamute ja ärirakenduste küttesüsteemide jaoks. Neid on s...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...