smartdesign by Grundfos

Grundfosi toote otsija
Kasutage toote otsingut õige toote leidmiseks.

smartdesign - loodud kasutamise huvides

smartdesign ehk nutikas planeering kujutab endast meie toodete funktsionaalset planeeringut, kus elegantne välimus on kombineeritud nutikate omadustega, pidades silmas kliendi vajadusi. smartdesign ei tähenda üksnes head välimust; planeering teeb ka toote paigalduse, kasutamise ja hoolduse lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Grundfosi toote elegantsus väljendab visuaalselt murrangulisi sisemisi tehnoloogiaid, mis tagavad ületamatu pumba jõudluse, lahendades paljud tavapärased pumbasüsteemide probleemid. Meie pumbad tagavad kiire ja lihtsa juurdepääsu hooldustehnikutele, ning asjakohane aega ja energiat säästev ning rikkeid vältiv funktsionaalsus on pumbasüsteemi või lahenduse planeeringu osaks.

smartdesign näitab, kuidas Grundfos rakendab põhipädevusi ja innovatiivseid protsesse, et tagada kliendile ainulaadne kogemus Grundfosi pumbasüsteemi või lahenduse paigaldamisel, käikuandmisel ja hooldamisel. Grundfosi iga toote iga aspekt järgib samu täpseid standardeid, hõlbustades kontrolli ja hooldust

Paljud meie pumpade omadused on lihtsalt ainulaadsed: kaablisisend, kassettvõllitihend ja moodulehitus. Funktsionaalsus on smartdesign planeeringu põhiosa; kasutajaliidesed ja menüüd on selged ja intuitiivsed, ning hooldusväljakutsete tegemist lihtsustavad mitmed uuendused, nagu SmartTrim tööratta reguleerimissüsteem, kassettvõllitihendid, ainulaadne klamberühendus ning ainult ühe pumba kaabli kasutamine.

Need ja teised omadused, nagu näiteks spetsiaalse kujundusega tõstesang ning kergesti puhastatav pind, aitavad pikendada toote tööiga ning vähendada pumbasüsteemi või lahenduse elutsükli kulusid.

Vaata valikut smartdesign tehnoloogiaga Grundfosi pumpadest ja toodetest

Meie toodetes funktsionaalses planeeringus on elegantne välimus kombineeritud nutikate omadustega, pidades silmas kliendi vajadusi.

SE & SL 9-30 kW reoveepumbad

Go to product page

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

The new SE and SL ranges of wastewater pumps are the highest total efficiency pumps currently available.

SL 0.9 -11 kW reoveepumbad

Go to product page

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

The SL range is created to optimise performance in your system; minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SE 1.1-11 kW reoveepumbad

Go to product page

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service.

SEG

SEG product page

SEG

SEG pumps designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities

Eriotstarbelised juhtseadmed

Dedicated Controls product page

Dedicated Controls

Intelligent monitoring and control solution developed specifically for wastewater applications

Murrangulised tehnoloogiad vee tehnosüsteemide turule

Grundfosis oleme me pühendunud murranguliste tehnoloogiate väljatöötamisele, mis tõstavad latti ja seavad uusi standardeid veepumbasüsteemide ja -lahenduste jaoks.

Grundfosi AUTOADAPT

More about AUTOADAPT

AUTOADAPT by Grundfos

AUTOADAPT represents the best from Grundfos within intelligent adaptive controls and is part of how we set the standard.

GRUNDFOSI S-toru

More about S-tube

S-tube BY GRUNDFOS

The innovative S-tube impeller sets new standards for wastewater hydraulic design, offering greater hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller without compromising free passage. This ensures trouble-free operation.


Kuidas hindate oma kogemust meie kodulehest?



Kommentaarid

Email